Joints radiaux pour arbres CRS1, CRSH1, CRSA1 et CRSHA1 pour applications à l’huile

Logo des joints CR, paysage
CRS1
Les joints CRS1 (fig. 1), CRSH1 (fig. 2), CRSA1 (fig. 3) et CRSHA1 (fig. 4) sont pourvus d'une armature métallique et d'une lèvre d'étanchéité à ressort classique. Certains sont recouverts d'un produit d'étanchéité sur le diamètre extérieur pour combler les petites imperfections de l'alésage du logement.







CRS1: Joint avec armature métallique unique, lèvre d'étanchéité classique et ressort de retenue en acier au carbone.
CRSA1: Joint avec armature métallique unique, lèvre d'étanchéité classique, ressort de retenue en acier au carbone et lèvre auxiliaire à contact.
CRSH1: Joint avec double armature métallique, lèvre d'étanchéité classique et ressort de retenue en acier au carbone.
CRSHA1: Joint avec double armature métallique, lèvre d'étanchéité classique, ressort de retenue en acier au carbone et lèvre auxiliaire à contact.
Les joints CRS sont disponibles avec des lèvres d'étanchéité en caoutchouc nitrile pour les applications d'usage général ou en caoutchouc fluoré pour une meilleure résistance aux températures élevées et aux attaques chimiques.
Les conditions de fonctionnement admissibles sont indiquées dans le tableau de sélection des joints.
SKF logo