CRW1, CRWA1, CRWH1 et CRWHA1 - Joints SKF Wave

Logo des joints CR, paysage
Joint pour arbre à armature métallique CRW1
Les joints radiaux pour arbres CRW1 (fig. 1), CRWH1 (fig. 2), CRWA1 (fig. 3) et CRWHA1 (fig. 4), également appelés joints SKF Wave dans la gamme CR, sont des joints à faible frottement pourvus d'une lèvre SKF WAVE pour réduire la génération de chaleur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de lèvres d'étanchéité. Leur diamètre extérieur est métallique pour faciliter le montage et assurer un ajustement ferme et précis dans l'alésage du logement.






Le diamètre extérieur des joints est recouvert de SKF Bore-Tite, un produit d'étanchéité acrylique non-durcissant à base d'eau qui permet de combler les petites imperfections de l'alésage du logement.
Ils sont principalement conçus pour la rétention de lubrifiant mais conviennent également à l'exclusion des contaminants, en particulier les joints CRWA1 et CRWHA1 qui sont conçus avec une lèvre auxiliaire.
CRW1: Joint avec armature métallique unique, lèvre SKF WAVE et ressort de retenue en acier au carbone.
CRWH1: Joint avec double armature métallique, lèvre SKF WAVE et ressort de retenue en acier au carbone.
CRWA1: Joint avec armature métallique unique, lèvre SKF WAVE, ressort de retenue en acier au carbone et lèvre auxiliaire sans contact.
CRWHA1: Joint avec double armature métallique, lèvre SKF WAVE, ressort de retenue en acier au carbone et lèvre auxiliaire sans contact.
Tous ces joints sont disponibles avec des lèvres d'étanchéité en caoutchouc nitrile ou fabriquées dans le composé SKF en caoutchouc fluoré SKF Duralife. D'autres matériaux sont également disponibles sur demande.
Les conditions de fonctionnement admissibles sont indiquées dans le tableau de sélection des joints.
SKF logo