Joints CRW5 et CRWA5 - Joints SKF Wave

Logo des joints CR, paysage
Les joints CRW5 (fig 1) et CRWA5 (fig 2), également appelés joints SKF Wave dans la gamme CR, sont conçus pour résister à des différentiels de pression modérés. Ils sont pourvus d'une lèvre SKF WAVE pour un échauffement réduit et d'un diamètre extérieur métallique pour un montage simple et un ajustement ferme et précis dans l'alésage du logement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de lèvres d'étanchéité. La plupart d'entre eux sont recouverts de SKF Bore-Tite sur le diamètre extérieur. Les joints CRWA5 disposent d'une lèvre auxiliaire, assurant une exclusion supplémentaire des contaminants. Un épaulement ou une bague de retenue doit être placé du côté où la pression est la plus faible pour éviter que le joint ne soit expulsé de son logement.
CRW5: Joint avec armature métallique unique, lèvre SKF WAVE et ressort de retenue en acier au carbone.
CRWA5: Joint avec armature métallique unique, lèvre SKF WAVE, ressort de retenue en acier au carbone et lèvre auxiliaire à contact.
Les joints CRW5 et CRWA5 sont disponibles en tailles impériales avec des lèvres d'étanchéité en caoutchouc nitrile ou fabriquées dans le composé SKF en caoutchouc fluoré SKF Duralife. D'autres matériaux sont également disponibles sur demande.
Les conditions de fonctionnement admissibles sont indiquées dans le tableau de sélection des joints.
SKF logo