Joints HDW1 - Joints SKF Wave

Logo des joints CR, paysage
Les joints HDW1 (fig 1) sont des joints à lèvre SKF WAVE haute résistance, conçus pour les applications lubrifiées à l'huile ou à la graisse. Les joints sont produits en standard avec un corps de joint haute résistance, un revêtement en Bore-Tite SKF sur le diamètre métallique extérieur, une lèvre SKF WAVE en caoutchouc nitrile et un ressort de retenue en acier au carbone.
Le corps de joint rigide peut supporter des pressions de fonctionnement jusqu'à 0,24 MPa (35 psi) en dynamique et 0,34 MPa (50 psi) en statique ainsi que des vitesses d'arbre pouvant aller jusqu'à 25 m/s (4 900 ft/min) pour des diamètres d'arbre < 203 mm (8 in.).
Les joints HDW1 sont disponibles en tailles impériales.
SKF logo