Joints HM et TL pour les applications lubrifiées à la graisse

Logo des joints CR, paysage
Joint radial pour arbre, HM14
SKF propose une large gamme de joints radiaux pour les applications lubrifiées à la graisse moins exigeantes, fonctionnant à des vitesses modérées. La majorité de ces joints est conçue sans ressort. Ces joints sont généralement installés avec la lèvre d'étanchéité orientée vers l'extérieur pour une capacité d'exclusion maximum. Les applications standard sont les machines agricoles lubrifiées à la graisse.
Les figures ci-dessous indiquent les types les plus couramment utilisés dans cette gamme SKF. Contactez SKF pour plus d'informations sur les types disponibles.
Les conditions de fonctionnement admissibles sont indiquées dans le tableau de sélection des joints.
SKF logo