Joints X, étanchéité avec l'alésage du logement

X15
SKF propose une gamme de joints radiaux à ajustement serré sur l'arbre et équipés d'une ou plusieurs lèvres d'étanchéité en contact avec l'alésage du logement. Ces joints sont généralement installés avec la(les) lèvre(s) d'étanchéité orientée vers l'extérieur pour une capacité d'exclusion optimale. Les applications principales sont les machines agricoles lubrifiées à la graisse. La sélection ci-dessous liste les types SKF les plus couramment utilisés. Contactez SKF pour plus d'informations sur les types disponibles.



Les conditions de fonctionnement admissibles sont indiquées dans le tableau de sélection des joints.
SKF logo