Joints V-ring HRC

Prolonge la durée de service en protégeant les roulements de l'arbre principal contre les contaminants

Caractéristiques des joints V-ring
Le joint V-ring HRC est conçu pour offrir une alternative performante aux joints V-ring en élastomère. Par rapport aux joints en élastomère, le joint HRC minimise l’usure causée par la rugosité des surfaces d'appui et des conditions de lubrification limitées, spécifiques aux arbres principaux (Fig. 1). Le joint HRC est fabriqué dans un matériau H-ECOPUR spécial, un matériau polyuréthane développé par SKF et caractérisé par une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure (Fig. 2). La conception bien étudiée permet de garder la lèvre d'étanchéité lubrifiée, tout en minimisant les frottements et l'usure. Ensemble, la conception du joint et le matériau signifient un allongement considérable de la durée de service, dans le respect des calendriers d'inspection de maintenance standard.

Proposé dans des versions monobloc ou en deux segments, ce joint est également muni d’un collier de serrage en inox avec un mécanisme de verrouillage rapide pour faciliter les opérations d’installation.

Avantages des joints V-ring HRC :
  • Durée de service accrue
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Réduction des défaillances de roulement dues aux contaminants
  • Meilleure fiabilité des équipements
  • Installation en seconde monte sur site
SKF logo