Options de conception supplémentaires, joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Les joints HDS1, HDS2, HDS7 et HDSE, également appelés joints SKF Flex dans la gamme CR, peuvent être conçus avec une lèvre auxiliaire en PTFE (fig. 1) pour une protection accrue du roulement et de la ou des lèvres d'étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements à forte contamination, comme l'exploitation minière et la cimenterie.
En outre, la lèvre en PTFE peut également être positionnée et orientée pour retenir davantage le lubrifiant (fig. 2).
La lèvre en PTFE est serrée entre l'armature métallique et le corps en caoutchouc du joint sans augmentation significative de la largeur totale du joint. Elle offre une très bonne résistance à l'usure et aux attaques chimiques et résiste au fonctionnement à sec, tout en améliorant l'étanchéité avec un couple de frottement minimum. La lèvre auxiliaire en PTFE est une solution particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec une lèvre d'étanchéité fabriquée dans le composé SKF en caoutchouc fluoré SKF Duralife.
Des précautions particulières doivent être prises pour éviter d'endommager la lèvre en PTFE pendant le montage. Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Joints en PTFE.
Les lettres F (fig. 3) et H (fig. 4) dans le nom du produit indiquent un type joint avec lèvre auxiliaire en PTFE ainsi que la position et la direction.
Les joints HDS1, HDS2 et HDS7 (avec ou sans lèvre auxiliaire en PTFE) et les joints HDSA, HDSB et HDSC sont disponibles avec un élastomère appliqué sur le diamètre extérieur et sont utilisés dans les applications où les températures de l'alésage vont jusqu'à 100 °C (210 °F) maximum (fig. 5). Cette particularité de conception présente plusieurs avantages essentiels :
  • Elle compense les petites imperfections dans l'alésage du logement et améliore les performances d'étanchéité en réduisant le risque de fuite périphérique.
  • Elle empêche les contaminants de pénétrer dans les espaces entre l'alésage du logement et le diamètre extérieur du joint en cas d'ovalisation, par exemple.
  • Elle minimise le risque d'endommagement de l'alésage du logement pendant l'installation ou le démontage.
Cette option de conception est indiquée par la lettre K (fig. 6) dans le nom du produit.
SKF logo