Joints HDL - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Joint radial pour arbre, HDL
Les joints HDL (fig. 1) sont des joints radiaux à armature métallique de qualité supérieure, conçus pour les applications lubrifiées à l'huile. Ils sont destinés spécialement aux conditions d'exploitation difficiles, incluant des vitesses et températures élevées, ainsi que des faux-ronds et/ou défauts d'alignement importants. Les caractéristiques de performance à grande vitesse des joints HDL font d'eux un choix excellent pour les conditions d'exploitation difficiles rencontrées dans les cylindres de machines à papier.
Les joints HDL sont dotés d'un ressort de retenue en acier inoxydable combiné à des ressorts à doigts individuels eux aussi en acier inoxydable autour de toute la circonférence du joint. Cette combinaison de ressorts permet au joint de fonctionner efficacement et permet de prolonger la durée de vie, même dans des conditions d'exploitation difficiles.
Les joints HDLA sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère pour une protection renforcée contre les contaminants.
Les joints HDL et HDLA sont tous deux disponibles avec une lèvre d'étanchéité en caoutchouc nitrile, caoutchouc nitrile hydrogéné ou caoutchouc fluoré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Caoutchouc nitrile (R). Ces matériaux permettent aux joints de bien fonctionner dans divers vitesses et températures d'exploitation. Des pions-entretoises à largeur fixe sont disponibles à la fois pour les joints HDL et HDLA sur devis.
Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo