HDS1 et HDS2 - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Joint radial pour arbre, HDS2
Les joints de type HDS1 et HDS2, également appelés joints SKF Flex dans la gamme CR, sont les joints à armature métallique les plus couramment utilisés et ils sont conçus pour des applications à usage général. Ils sont équipés d'une armature métallique robuste et d'un ressort de retenue en acier inoxydable.
Le joint HDS1 (fig. 1) est muni d'un ressort positionné dans la rainure SKF Springlock (fig. 2). Pour les montages en aveugle, où le déplacement du ressort peut ne pas être détecté, les joints HDS2 (fig. 3) sont munis d'une enveloppe SKF (fig. 4) qui maintient le ressort dans la rainure. Les joints HDS1 et HDS2 sont disponibles avec pions-entretoises réglables ou de largeur fixe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Caractéristiques supplémentaires.
Les joints HDS1 et HDS2 peuvent être conçus avec une lèvre auxiliaire en PTFE (fig. 5 et fig. 6), positionnée et orientée dans l'une ou l'autre direction et/ou avec un élastomère appliqué sur le diamètre métallique extérieur (fig. 7).
Le caoutchouc nitrile équipe de série ces joints mais ils sont tous deux disponibles en SKF Duralip, SKF Duratemp et SKF Duralife.
Les joints HDS1 et HDS2 sont disponibles pour tous les diamètres d'arbre dans les plages indiquées dans le tableau. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo