HDS7 - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
HDS7 nouveau
La pénétration d'eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillance des roulements. Afin de remédier à ce problème, SKF a développé le type HDS7 qui dispose de capacités d'exclusion accrues (fig. 1). Il a été tout d'abord conçu pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les laminoirs, où l'eau et la calamine représentent une menace constante pour la durée de vie des roulements. L'utilisation des joints HDS7 est également recommandée dans les grands réducteurs, les pulvérisateurs de charbon et les broyeurs de ciment. Les clients ont indiqué que le joint HDS7 est plus facile à monter et fournit une durée de service plus longue que d'autres types de joints semblables.
Le joint HDS7 est équipé d'un profil de lèvre sans ressort optimisé conçu pour retenir la graisse et exclure efficacement de la lèvre les contaminants en provenance de la pompe. Le concept de lèvre des joints HDS7 diminue également les charges radiales, qui peuvent conduire à une élévation de la température au niveau de la lèvre et à une usure prématurée des joints.
Les joints HDS7 peuvent également être équipés d'une lèvre auxiliaire en PTFE (fig. 2) et/ou d'un élastomère appliqué sur le diamètre extérieur métallique (fig. 3).
Le joint HDS7 est disponible avec des lèvres d'étanchéité en caoutchouc nitrile pour un usage général, en SKF Duralip pour une résistance accrue à l'usure dans des environnements abrasifs et en SKF Duratemp, qui offre à la fois une meilleure résistance à l'usure et à des températures élevées. Le SKF Duralife peut également être recommandé pour certaines applications. Pour de plus amples informations sur les différents matériaux des lèvres d'étanchéité, reportez-vous à la section Matériaux des lèvres d'étanchéité.
Des pions-entretoises sont disponibles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Caractéristiques supplémentaires.
Les joints HDS7 sont disponibles pour tous les diamètres d'arbre dans les plages indiquées dans le tableau. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo