Joints HDSA, HDSB et HDSC - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Les joints HDSA (fig. 1), HDSB (fig. 2) et HDSC (fig. 3), également appelés joints SKF Flex dans la gamme CR, sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d'étanchéité. En général, ils sont utilisés lorsqu'une protection supplémentaire contre les contaminants est nécessaire et lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour plus d'un joint.
Le chanfrein sur la lèvre auxiliaire d'un joint HDSA fait face à la lèvre d'étanchéité, ce qui facilite l'installation sur l'arbre depuis la direction de la lèvre d'étanchéité. Le chanfrein sur la lèvre auxiliaire des joints HDSB est à l'opposé la lèvre d'étanchéité, ce qui facilite l'installation sur l'arbre depuis l'autre direction. Cependant, l'inconvénient est que les possibilités d'exclusion s'en trouvent légèrement réduites. La lèvre auxiliaire des joints HDSC est située devant la lèvre d'étanchéité avec le chanfrein orienté vers la lèvre d'étanchéité afin de fournir l'exclusion la plus efficace possible.
Les joints HDSA2, HDSB2 et HDSC2 sont conçus avec une enveloppe SKF Springcover tandis que les joints HDSA1, HDSB1, HDSC1 sont conçus sans enveloppe SKF Springcover(fig. 4).
Les joints HDSA, HDSB et HDSC peuvent également être conçus avec un élastomère appliqué sur le diamètre extérieur métallique (fig. 5).
Les joints HDSA, HDSB et HDSC sont disponibles avec des lèvres d'étanchéité en caoutchouc nitrile, SKF Duralip, SKF Duratemp ou SKF Duralife. Pour les diamètres d’arbre jusqu’à 1 200 mm (47 in.), la lèvre auxiliaire standard est en SKF Duralip.
Ces joints sont disponibles pour tous les diamètres d'arbre dans les plages indiquées dans le tableau. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo