Joints HDSD et HDSE

Les joints HDSD (fig. 1) sont conçus avec deux lèvres d'étanchéité orientées dans des directions opposées. Ces joints sont généralement utilisés dans des applications où deux fluides doivent être séparés. Lors de l’utilisation d’un joint HDSD, il est primordial de garantir une lubrification satisfaisante des lèvres d’étanchéité. Pour ce faire, l'espace entre les lèvres d'étanchéité doit être rempli de graisse avant l'installation et/ou en fonctionnement avec des trous de lubrification percés à travers l'armature métallique jusqu'à cet espace.
Les joints HDSE (fig. 2) ont deux joints d'étanchéité orientés dans la même direction. Ils sont généralement utilisés dans le cas où un joint anti-extrusion serait nécessaire pour permettre une rétention ou une exclusion. De même que les joints HDSD, les joints HDSE doivent être pourvus d'un moyen de lubrifier les lèvres d'étanchéité pour pouvoir fonctionner correctement.
Les joints HDSD et HDSE sont disponibles avec une enveloppe SKF Springcover (HDSD2, HDSE2) ou sans enveloppe SKF Springcover (HDSD1, HDSE1) (fig. 3). Ils sont tous disponibles en caoutchouc nitrile, SKF Duralip, SKF Duratemp ou SKF Duralife.
Les joints HDSE peuvent également être conçus avec une lèvre auxiliaire en PTFE (fig. 4 etfig. 5), positionnée et orientée dans l'une ou l'autre direction.
Les joints HDSD et HDSE sont disponibles pour tous les diamètres d'arbre dans les plages indiquées dans le tableau. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo