Joints à armature métallique - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
HDS2 PTFE
Les joints à armature métallique SKF, également appelés joints SKF Flex dans la gamme CR, sont spécialement conçus pour supporter les conditions de fonctionnement extrêmes caractéristiques des applications industrielles difficiles. Les modèles incluent le HDS7 haute technologie, les joints HDL haute performance et les joints HDS1 et HDS2 d'utilisation courante, ainsi que les joints HDSA, B, C, D et E. Ces joints offrent des performances exceptionnelles dans l'environnement très pollué des laminoirs, face aux vitesses et températures élevées des machines à papier et dans bien d'autres applications générales comme les réducteurs industriels par exemple.
SKF logo