Joints à inserts métalliques HDS4 et HDS6

Les joints HDS4 (fig. 1) sont équipés d'un ressort de retenue surmoulé breveté qui ne peut pas être déplacé pendant le montage. Ces joints fournissent également une très bonne retenue d'huile tout en minimisant l'usure sur l'arbre. Les joints HDS4 sont généralement utilisés sur les applications à haute vitesse rencontrées dans l'industrie de la papeterie. Les joints HDS6 (fig. 2) sont de conception similaire à celle des joints HDS4 mais ne sont pas munis de ressort de retenue. Les joints HDS6 sont conçus pour la rétention de graisse.
Les deux types de joints sont fabriqués de série en caoutchouc nitrile. Ils sont également disponibles dans n'importe lequel des matériaux de lèvre d'étanchéité utilisés pour les joints à armature métallique HDS. Les joints HDS4 et HDS6 sont équipés de pions-entretoises moulés de 12,7 mm (0.5 in.) qui peuvent être raccourcis ou retirés en fonction des besoins.
Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo