Joints en élastomère HS - Joints SKF Flex

Logo des joints CR, paysage
Joint radial pour arbre, HS6
Les joints HS, disponibles en version monobloc et fendue, sont des joints tout élastomère, conçus sans renfort. Ils sont surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l'alésage du logement afin de permettre une compression et une stabilité correctes. Une plaque de retenue (fig. 1 et fig. 2) est nécessaire pour comprimer le joint axialement et aider à le maintenir dans l'alésage du logement.
Un ressort de retenue en acier inoxydable situé dans la rainure de retenue SKF Springlock (fig. 3) fournit la charge radiale appropriée par rapport à l'arbre.
Pour certaines applications, les joints HS sont également disponibles avec une lèvre auxiliaire et/ou un collier de serrage à bande. Contactez SKF pour de plus amples informations.
Les joints HS sont disponibles en caoutchouc nitrile, en SKF Duralip, en SKF Duratemp ou en SKF Duralife pour tous les diamètres d'arbres dans les gammes indiquées dans le tableau. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.

Joints HS monobloc

Les joints HS standard monobloc peuvent convenir à des diamètres d'arbre à partir de 165 mm (6.5 in.) mais n'ont pas, en principe, de limite de taille supérieure.
Les joints HS4 (fig. 4) sont des joints tout élastomère monobloc incluant une lèvre d'étanchéité avec ressort. Ils sont pourvus d'une rainure de retenue SKF Springlock (fig. 5) et conviennent à la fois aux arbres verticaux et horizontaux. Pour un ajustement correct dans l'alésage du logement, une plaque de retenue (fig. 6 et fig. 7) est nécessaire.
Les joints HS5 (fig. 8) sont conçus de la même manière que les joints HS4 mais sont pourvus en plus d'une enveloppe SKF Springcover (fig. 9) permettant de maintenir le ressort en place pendant le montage et de le protéger des contaminants.
Les deux types de joints ont un raccord de type fileté (fig. 10).

Joints fendus HS

Dans les applications où retirer l'arbre est difficile, les joints fendus tout élastomère HS sont excellents. Ils sont simplement placés autour de l'arbre et enfoncés dans l'alésage du logement avec la fente placée en position « 12 heures ». Une plaque de retenue doit être utilisée pour comprimer le joint axialement et le maintenir dans l'alésage du logement.
Les joints fendus HS fonctionnent mieux avec de la graisse ou des lubrifiants à forte viscosité. Cependant, des lubrifiants à faible viscosité sont également adaptés si le niveau de lubrifiant reste en dessous de l'axe de l'arbre, ce qui est particulièrement essentiel à des vitesses périphériques élevées. Les joints fendus sont installés de préférence sur les arbres horizontaux mais l'installation sur des arbres verticaux est également possible dans les applications lubrifiées à la graisse.
Les joints HS6 (fig. 11) sont conçus avec une lèvre d'étanchéité à ressort et une rainure de retenue SKF Springlock (fig. 12). Ils sont munis d'un ressort lâche indépendant et d'un raccord de type agrafe et œillet pour les diamètres d'arbre > 455 mm (18 in.), sauf mention contraire (fig. 13). Les dimensions inférieures de joints HS6 sont munis d'un raccord de type fileté. Pour un ajustement correct dans l'alésage du logement, une plaque de retenue (fig. 14 et fig. 15) est nécessaire.
Les joints HS7 (fig. 16) sont conçus pour les applications utilisant la lubrification à la graisse uniquement et sont pourvus d'une lèvre d'étanchéité avec ressort, d'une rainure de retenue SKF Springlock (fig. 17) et d'une enveloppe SKF Springcover (fig. 18). Tous les joints HS7 sont équipés d'un raccord à fil-guide (fig. 19). Le ressort est complètement protégé et le raccord s'effectue en faisant passer le fil-guide au centre de la spire du ressort au niveau de la jonction. La tension du ressort intégré permet de maintenir la lèvre d'étanchéité sur l'arbre. Une plaque de retenue est requise pour obtenir un ajustement correct. En raison de sa conception unique qui permet une pose plus facile, un espace peut apparaître au niveau de la jonction, y compris après l'installation de la plaque de retenue. Il est nécessaire que cet espace se trouve en position « 12 heures » au moment de l'installation. Les joints HS7 n'offrent pas les mêmes caractéristiques de performances que les autres joints HS mais ils sont plus simples à installer.
Les joints HS8 (fig. 20) sont conçus avec une lèvre d'étanchéité avec ressort, une rainure de retenue SKF Springlock (fig. 21), une enveloppe SKF Springcover (fig. 22) et un raccord de type agrafe et œillet (fig. 23) pour les diamètres d'arbre supérieurs à 455 mm (18 in.). Les dimensions inférieures de joints HS8 sont munis d'un raccord de type fileté. Le ressort est entièrement protégé, excepté sur une petite section de chaque côté de la jonction. De tous les joints fendus HS, les joints HS8 offrent la meilleure étanchéité et sont les mieux adaptés pour retenir les lubrifiants de faible viscosité et prévenir la pénétration d'eau. Les performances des joints HS8 sont optimales sur les arbres horizontaux mais ils peuvent également se monter sur des arbres verticaux s'ils ne sont pas totalement imprégnés de lubrifiant. Une plaque de retenue est requise pour obtenir un ajustement correct.
SKF logo