Joints avec renforcé tissu HSF

La gamme de joints HSF à ressort se compose des joints monobloc HSF5, HSF6, HSF7 et HSF8 et de leurs versions fendues, les joints HSF1 (fig. 1), HSF2 (fig. 2), HSF3 (fig. 3) et HSF4. Un joint à profil de pression HSF9 est également disponible, en version monobloc uniquement. Ces joints sont principalement utilisés dans des applications difficiles comme les entraînements par engrenages, les arbres de transmission, les cylindres de laminoirs à chaud et à froid, les pompes, les machines à papier, etc.
Les joints HSF5, HSF6 et HSF7 sont dotés d'une face souple et résistante en textile caoutchouté au lieu d'une armature métallique. Les joints HSF5 sont d'un modèle standard à lèvre unique. Les joints HSF6 possèdent des rainures de lubrification radiales situées à l'arrière du joint tandis que le HSF7 est doté d'une rainure de lubrification circonférentielle. Les joints HSF4 et HSF8 sont conçus avec une lèvre auxiliaire fournissant une protection accrue contre les polluants.
Les raccords de type fileté équipent de série tous les joints HSF (fig. 4). Pour les versions fendues, il est également possible d'utiliser un raccord de type agrafe et œillet (fig. 5).
Tous les joints HSF sont surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l'alésage du logement afin de permettre une compression et une stabilité correctes. Une plaque de retenue (fig. 6 et fig. 7) est nécessaire pour installer et appliquer tous les joints HSF. La plaque crée une précharge axiale assurant une étanchéité statique fiable et optimale. La plaque peut également empêcher une déformation du joint lors de la pose. Les joints HSF sont disponibles en caoutchouc nitrile, caoutchouc nitrile hydrogéné et caoutchouc fluoré.
Une sélection des tailles disponibles de joints HSF est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo