Joints HSS renforcés en élastomère

Protection fiable pour roulements de grande dimension

HSS
Les joints HSS ont été spécialement conçus par SKF pour protéger les roulements de grande dimension soumis aux rudes conditions de fonctionnement dans les applications industrielles lourdes telles que les usines de laminage des métaux, les équipements miniers et les transmissions d'éoliennes. Les joints HSS se caractérisent par un modèle de lèvre d'étanchéité éprouvé et un nouveau concept de joints renforcés en élastomère, procurant une grande stabilité tout en conservant les atouts d'un joint tout élastomère capable de supporter de petites imperfections de surface de l’alésage du logement.

La gamme de joints HSS propose différentes caractéristiques de conception permettant plusieurs combinaisons y compris des versions monoblocs et coupées, SKF Springlock, SKF Springcover et différents types de raccordement du ressort et la rainure de lubrification.

Le processus de fabrication flexible mis en place permet de proposer des dimensions sur mesure sans quantité minimale et sans limite supérieures pour les tailles métriques et en pouces. Cette flexibilité permet d'obtenir les mêmes délais de livraison rapides pour les dimensions sur mesure que pour les joints standard.

SKF logo