Joints à diamètre extérieur en élastomère

La gamme de joints à diamètre extérieur en élastomère SKF inclut les joints à insert métallique, renforcé tissu et tout élastomère Les joints renforcé tissu et les joints tout élastomère sont disponibles en modèles monoblocs et fendus.
Les joints à diamètre extérieur en élastomère procurent de nombreux avantages de fonctionnement et lors de l'installation, ils conviennent particulièrement bien aux logements en deux pièces. Le caoutchouc évite d'endommager l'alésage du logement lors de l'installation, ce qui élimine les risques de fuite. Comparés aux joints à armature métallique, les joints à diamètre extérieur en élastomère peuvent tolérer une rugosité de surface plus importante dans l'alésage du logement. Ils résistent également à la corrosion et ne risquent pas de gripper dans l'alésage au fil des ans.
Grâce aux forces de pression moins élevées, les joints à diamètre extérieur en élastomère sont souvent plus faciles à installer que les joints à armature métallique. Ils peuvent être posés manuellement ou avec des outils simples, même lorsque les diamètres sont très grands. Ceci est particulièrement vrai pour les modèles renforcés tissu et ceux tout en élastomère. En outre, dans le cas de joints fendus, il n'est pas nécessaire de retirer l'arbre ou d'autres composants de la machine lors d'un remplacement.
SKF logo