Joints à insert métallique SBF

Les joints SBF (fig. 1) sont des joints à ressort conçus avec une armature de renfort métallique flexible qui permet de les installer sans avoir recours à une plaque de retenue. Les joints SBF peuvent être utilisés pour remplacer avantageusement des joints avec renforcés tissu dans de nombreuses applications utilisant la lubrification à la graisse ou à l'huile. Les joints de type SBF sont disponibles en caoutchouc nitrile et fluoré. Une sélection des tailles disponibles est listée dans le tableau des produits. Contactez votre représentant SKF pour de plus amples informations sur la disponibilité.
SKF logo