Dureté et traitement de surface

La dureté de surface de la surface d'appui du joint doit être d'au moins 30 HRC (58 HRC pour les joints à lèvre en PTFE). Si la surface d'appui est susceptible d'être endommagée pendant le transport ou l'installation, cette valeur doit être augmentée à 45 HRC (62 HRC pour les joints à lèvre en PTFE). Dans certaines conditions, lorsque les vitesses sont basses, que la lubrification est bonne et qu'il n'y a pas de contaminants, les surfaces d'appui d'une dureté inférieure peuvent être admissibles. On peut également, au cas par cas, opter pour des surfaces nitrurées, phosphatées ou avec un revêtement galvanisé.
SKF logo