Chanfreins d'entrée

Pour installer les joints radiaux sans endommager la lèvre d'étanchéité, SKF recommande de chanfreiner ou d'arrondir les extrémités ou les épaulements d'arbre (tableau).
Si le sens de montage est Z, les valeurs indiquées dans le tableau doivent être utilisées. Si le sens de montage est Y, l'extrémité de l'arbre doit être arrondie ou chanfreinée.
Pour installer un joint sur un épaulement ou une extrémité d'arbre non arrondie ou chanfreinée, SKF recommande d'utiliser un manchon d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation de joints pour les applications industrielles lourdes.
SKF logo