Finition de surface

En fonction du sens de rotation, les rayures hélicoïdales sur la surface d'appui du joint peuvent provoquer une fuite du joint. La rectification en plongée est la méthode d'usinage préférée pour minimiser les rayures hélicoïdales (0 ± 0,05°) sur la surface d'appui du joint. Lors de la rectification en plongée, il faut éviter les rapports entiers entre la vitesse de rotation de la meule et la vitesse de la pièce usinée. Faites tourner la meule jusqu'à ce que plus aucune étincelle ne s'échappe de celle-ci et vérifiez que tout le plomb a disparu. La meule doit être taillée en utilisant un outil de dressage à têtes multiples avec une vitesse d'avance la plus faible possible ou une molette de forme qui travaille en plongée. L'effet néfaste de rayures hélicoïdales ne peut être évalué précisément que par un essai de fonctionnement avec arbre tournant dans les deux sens de rotation.
La surface d'appui du joint ne doit présenter aucun dégât, rayure, fissure, rouille ou bavure et doit être correctement protégée jusqu'à l'installation finale.
SKF logo