État de surface

Les valeurs d'état de surface de la surface d'appui des joints radiaux, calculées selon les méthodes décrites dans la norme ISO 4288 (DIN 4768), doivent respecter les limites spécifiées dans la RMA OS-1-1 (tableau).
La valeur inférieure pour Ra est une valeur minimale. L'utilisation d'une valeur inférieure peut avoir une incidence négative sur l'apport en lubrifiant vers la lèvre d'étanchéité. L'augmentation de température due à une lubrification inappropriée, tout spécialement à des vitesses périphériques élevées, pourrait provoquer le durcissement et une fissuration de la lèvre d'étanchéité, ce qui finirait par entraîner une défaillance précoce du joint. Si la rugosité de la face d'appui est trop élevée, la lèvre d'étanchéité est soumise à une usure excessive et la durée de vie du joint s'en trouve raccourcie. Si la valeur Rpm est dépassée, une fuite du joint ou une usure excessive de la lèvre d'étanchéité sont susceptibles de se produire.
SKF logo