Tolérances

Le diamètre de l'arbre d1 au niveau de la surface d'appui doit être usiné selon les tolérances indiquées dans le tableau pour les arbres à cotes métriques et dans le tableau pour les arbres à cotes pouces.
Le faux-rond doit être inférieur à 0,005 mm (0.0002 in.) à un maximum de 2 lobes ou inférieur à 0,0025 mm (0.0001 in.) à un maximum de 7 lobes.
Si des pièces nécessitant un ajustement serré doivent franchir la surface d’appui pendant l'installation, le diamètre de l'arbre doit être réduit de 0,2 mm (0.008 in.). La taille de joint qui avait été choisie à l'origine peut toujours être utilisée sans nuire à l'étanchéité.
SKF logo