Exemples d'applications

Les exemples ci-dessous illustrent les possibilités d’utilisation des rondelles d’étanchéité et des rondelles-entretoises. Les montages des fig. 1 et fig. 2 montrent des rondelles floquées utilisées comme joints secondaires de roulements protégés. La fig. 3 montre une combinaison de rondelles d'étanchéité et de rondelles-entretoises permettant une relubrification et les fig. 4 et fig. 5 montrent d'autres exemples de rondelles Z utilisées comme joints primaires sur des roulements ouverts.
SKF logo