Conception des éléments associées

Logement

La portée de l'alésage du logement doit être d'une largeur suffisante pour qu'il y ait environ 1 mm entre la rondelle installée et le bord de l'alésage du logement, après l'installation (fig. 1).
Un bon ajustement des rondelles d’étanchéité sera obtenu si l'alésage du logement est usiné avec une tolérance JS8, bien que d’autres tolérances utilisées pour les roulements conviennent également.

Arbre

Un bon ajustement sur l'arbre sera obtenu si la portée est usinée avec une tolérance entre la limite supérieure de j6 (k6 si d > 40 mm) et la limite inférieure de g6. Si le choix de la tolérance est indépendant du roulement, h7 conviendra.
SKF logo