Dimensions

L’alésage et le diamètre extérieur des rondelles d’étanchéité SKF sont conformes aux valeurs normalisées des séries de diamètre 0, 2 et 3 de la norme ISO 15-1981. Les rondelles peuvent donc être montées directement à côté de roulements de ces diamètres, sur les arbres comme dans les alésages de logements.
SKF logo