Instructions de montage

Avant le montage, il convient de garnir l’espace entre les deux rondelles d’un même ensemble d’une graisse hydrofuge et inhibitrice de corrosion (SKF LGMT 2 par exemple). L’alésage et les surfaces extérieures doivent être légèrement graissés.
Les rondelles d'étanchéité doivent toujours être montées comme indiqué sur les fig. 1, fig. 2fig. 3 et fig. 4c'est-à-dire que la rondelle de palier doit être adjacente au roulement, la section cylindrique étant orientée à l'opposé du roulement. De cette façon, l’action de pompage du joint s’exerce du côté opposé au roulement.
Au moment du montage, il faut veiller à éviter tout déversement des rondelles. On utilisera un manchon ou un autre dispositif similaire s'appuyant sur les deux rondelles (fig 5). L’utilisation d’une presse est recommandée.
Lorsque plusieurs jeux de rondelles doivent être montés côte à côte, il faudra monter d’abord le premier jeu avant de passer au montage du deuxième, etc.
Des instructions de montage concises sont fournies avec les rondelles.
SKF logo