Rondelles d'étanchéité, type F

La rondelle d'arbre d'un jeu de rondelles d'étanchéité de type F (fig. 1) présente en plus une fine rondelle floquée en plastique. La partie floquée, qui rappelle le velours, est composée de courtes fibres polyamides résistantes à l’usure.
Ces fibres n’exercent qu’une faible pression sur la surface d'appui de la rondelle-logement et il n’y a donc pas d’augmentation notable du frottement par rapport aux rondelles standard. La différence se remarque surtout au démarrage. En effet, le frottement, relativement élevé au départ, s’atténue rapidement après quelques rotations. Le couple de frottement dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels l’exactitude du montage ou le degré de contamination, et il est donc difficile à prévoir.
Les rondelles d’étanchéité floquées ont une efficacité supérieure aux rondelles standard dans les cas suivants :
  • lorsque l’environnement est défavorable aux roulements, en particulier en présence de matériaux contenant des substances abrasives comme le sable, la terre, le ciment, etc. ;
  • lorsque, en raison d'un environnement humide et poussiéreux, on utilise des roulements garnis de graisse avec des joints à frottement dont les lèvres doivent être protégées contre les particules abrasives (fig. 2) ;
  • lorsque le manque de place interdit l’utilisation d’un certain nombre de jeux standard ;
  • lorsque les conditions de fonctionnement, vitesse ou température par exemple, ne permettent pas la rétention de la graisse entre des rondelles d’étanchéité standard.
Les rondelles d’étanchéité floquées permettent d’allonger les intervalles de relubrification et prolongent la durée de vie des roulements. Il s’avère par exemple que les roulements des machines agricoles, exposées à la terre, à l’eau et à la végétation, demandent bien moins d’entretien lorsqu’ils sont protégés par des rondelles d’étanchéité floquées.
SKF logo