Rondelles d'étanchéité, profil standard

Les rondelles d'étanchéité de profil standard (fig. 1) sont conçues pour des conditions de fonctionnement normales, par exemple pour des rouleaux de transporteurs et divers types de poulies.
Un ensemble de rondelles d’étanchéité standard comprend une rondelle-arbre et une rondelle-logement. Les rondelles, en tôle d’acier, sont phosphatées et revêtues d’un produit antirouille. Le diamètre extérieur de la rondelle-logement et l’alésage de la rondelle-arbre sont légèrement coniques, ce qui permet un bon ajustement des rondelles après montage.
Les rondelles d’étanchéité, qui sont capables d’absorber les forces axiales jusqu’à un certain point, peuvent être utilisées comme entretoises pour des applications qui n’exigent pas une grande exactitude de la position axiale des pièces adjacentes.
SKF logo