Tolérances

La tolérance de largeur pour un jeu de rondelles d'étanchéité est d'environ ± 0,1 mm. Si plusieurs jeux de rondelles sont montés les uns à côté des autres, la largeur nominale devra être réduite de 0,2 à 0,5 mm par jeu, en fonction de l'effort utilisé pour les monter. Si la section cylindrique de la rondelle appuie contre le chanfrein d’une bague de roulement, il y aura également une légère diminution en largeur.
Lorsque les rondelles d’un jeu sont correctement montées, l’espace radial final entre elles doit être d’au moins 0,15 mm.
SKF logo