Surface d'appui

Une surface d’appui finement tournée convient parfaitement aux joints V-ring. Les valeurs d'état de surface acceptables varient en fonction de la vitesse périphérique (tableau). SKF recommande de polir toutes les surface tournées avec une toile émeri pour retirer toutes les bavures laissées par l'opération de tournage. L'état de surface doit être mesuré à environ 90 degrés du chemin de la rainure pour obtenir une lecture réelle de la surface.

Traitement de la surface d'appui

Aucun traitement spécial de la surface d'appui n'est nécessaire en présence de graisse, d'huile ou de lubrifiants secs. Les surfaces d'appui en acier doux exposées à l'eau ou à d'autres corrosifs doivent être zinguées ou passivées. Les arbres chromés ou cadmiés doivent être peints ou traités par spray anti-corrosion.

Informations complémentaires sur les surfaces d'appui

Les surfaces en aluminium doivent être exemptes de traces de rayures. La dureté de surface doit être > 100 HB dans les applications abrasives. L'aluminium moulé peut être utilisé tel quel.
Les surfaces en acier et fonte doivent être exemptes de marques de plomb et d'outil tranchant. Les tôles embouties en acier laminé à froid peuvent être utilisées sans usinage.
Les matériaux de surface d'appui en plastique ne sont généralement pas acceptables du fait de leur mauvaise dissipation thermique.
L'acier inoxydable ne doit pas être utilisé dans les applications fonctionnant à sec, à moins que la vitesse soit inférieure à 1 m/s (200 ft/min).
SKF logo