Installation des joints V-ring

Logo des joints CR, paysage

Les joints V-ring sont élastiques et peuvent être étirés et poussés sur d'autres composants, ce qui facilite leur installation (fig. 1). Pour l'installation de plusieurs joints V-ring, un outil simple (fig. 2) peut être utilisé pour positionner le joint à une distance prédéterminée de la surface d'appui. Les joints V-ring peuvent également être coupés puis rassemblés sur place.

Les instructions d'installation générales sont les suivantes :

  • Nettoyez le joint V-ring, la surface d'appui et l'arbre.
  • Vérifiez que l'arbre est sec et exempt de graisse ou d'huile, particulièrement lors de l'installation d'un joint V-ring sans support axial.
  • Lubrifiez la lèvre du joint V-ring à l'aide d'un mince film de graisse ou d'huile de silicone.
  • Pour les applications où le frottement doit être minimum, la surface d'appui doit être recouverte d'un agent à faible coefficient de frottement. N'appliquez pas de graisse sur la lèvre.
  • Vérifiez que le joint V-ring est étiré de manière uniforme autour de l'arbre.
SKF logo