Principales fonctions du joint V-ring

Logo des joints CR, paysage
Les joints V-Ring conviennent aussi bien aux applications lubrifiées à la graisse qu'à l'huile. Pour assurer l'étanchéité des montages de roulement lubrifiés à la graisse et les protéger des contaminants, le joint V-ring sera monté à l'extérieur du couvercle ou de la paroi du palier. Cette position permet d'empêcher l'entrée de poussière, d'eau vaporisée et d'autres contaminants (fig. 1). Le joint V-ring servira en plus de soupape à graisse, la graisse usagée ou l'excès de nouvelle graisse pouvant être évacuées entre la surface d'appui et la lèvre d'étanchéité (fig. 2). L'utilisation de deux joints V-ring montés dans des directions opposées est recommandée lorsque les fonctions de rétention de lubrifiant et d'exclusion de contaminants sont d'égale importance (fig. 3).
Les joints V-ring utilisés pour retenir l'huile seront toujours fixés axialement sur l'arbre du côté lubrifiant (fig. 4).
Les joints V-ring ne doivent pas être immergés dans l'agent de l'application.
SKF logo