Matériaux

Les joints V-ring sont généralement fabriqués en caoutchouc nitrile car il présente une bonne résistance chimique, une résistance à l'usure et peut être utilisé dans les applications à des températures de fonctionnement normales. Pour les applications nécessitant des hautes températures ou en présence de produits agressifs, on utilisera des joints V-ring en caoutchouc fluoré. Les conditions de fonctionnement admissibles pour les joints V-ring en caoutchouc nitrile ou caoutchouc fluoré sont listées dans le tableau. Dans le tableau des produits, sous la désignation « Code lèvre », les lettres R et V sont utilisées pour identifier soit le caoutchouc nitrile soit le caoutchouc fluoré.

Attention

Soumis à des températures supérieures à 300 ℃ (570 °F), tous les caoutchoucs fluorés et les matériaux PTFE dégagent des vapeurs toxiques. Ce phénomène risque, par exemple, de se produire en cas d'utilisation d'un chalumeau lors du démontage d'un roulement. Bien que les fumées ne soient émises qu'à des températures élevées, les joints qui ont chauffé sont dangereux à manipuler même lorsqu'ils ont refroidi. S'il est nécessaire de manipuler des joints en PTFE ou en caoutchouc fluoré qui ont été soumis aux températures élevées mentionnées, respecter les consignes de sécurité suivantes :
  • Porter gants et lunettes.
  • Les restes des joints doivent être placés dans un conteneur en plastique étanche identifié par l'inscription « Matériau corrosif ».
  • Se conformer aux précautions de sécurité incluses dans les fiches techniques qui peuvent être fournies sur demande.

En cas de contact avec la peau, laver avec du savon et beaucoup d'eau. Si ces matériaux entrent en contact avec les yeux, rincer à grande eau. Toujours consulter un médecin. Ceci est également applicable en cas d'inhalation de fumées.
SKF logo