Défaut d'alignement

Les joints V-ring peuvent tolérer un défaut d'alignement entre l'arbre et le palier, c'est à dire un défaut de perpendicularité entre l'arbre et la surface d'appui du logement. Des valeurs indicatives de défaut d'alignement angulaire maximum admissible figurent dans le
Les valeurs de défaut d'alignement admissible pour le type de joint VR3/VL très compact sont considérablement inférieures à celles admissibles pour les types de joints VR1/VA et VR2/VS.
Les joints V-ring de type VR4 ont une grande section d'étanchéité et supportent des défauts d'alignement plus importants.
Dans les applications où les joints V-ring ne sont pas en appui axial sur l'arbre, la valeur maximum figurant dans le diagramme doit être réduite.
SKF logo