Autres fonctions du joint V-ring

Les joints V-ring peuvent également être utilisés comme joints secondaires (fig. 1), par exemple lorsqu'il est nécessaire de protéger la lèvre d'étanchéité et la surface d'appui du joint primaire contre les contaminants ou la corrosion et ils peuvent aussi être utilisés pour améliorer l'efficacité des joints à chicane (fig. 2).
SKF logo