Configuration de l'arbre

L'arbre doit être exempt d'arêtes tranchantes, d'entailles et de bavures pour éviter tout endommagement du joint V-ring pendant l'installation.
Les joints V-ring tournent avec l'arbre et ne nécessitent qu'une valeur modérée d'état de surface. À titre indicatif, la valeur ne doit pas dépasser Ra 6,3 µm (252 µin.). Pour l'étanchéité des liquides ou contre l'exposition aux contaminants solides fins, le joint V-ring nécessite une valeur d'état de surface maximum Ra de 3,2 µm (128 µin.).
Un joint V-ring est étiré une fois installé et convient à tous les diamètres d'arbre dans les plages listées sur les tableaux de produits.
SKF logo