Vitesses de glissement

Logo des joints CR, paysage
Les joints V-ring peuvent fonctionner dans les conditions indiquées dans le tableau. Dans la plage de vitesses située entre 15 et 20 m/s (2 900 et 3 900 ft/min), la lèvre d'étanchéité se soulève de la surface d'appui et le joint V-ring n'agit alors que comme dispositif d'étanchéité à passage étroit.
SKF logo