Avantages et bénéfices pour les utilisateurs

  • L'armature métallique sert de support et de déflecteur et protège le corps en élastomère et la lèvre des dommages potentiels et des déplacements par des débris extérieurs comme des cailloux et des agents agressifs.
  • L'armature fonctionne également souvent comme un support permettant de maintenir la lèvre en caoutchouc en place dans les applications où les vitesses sont élevées. Aucune rétention axiale supplémentaire n'est dans ce cas nécessaire.
  • Des largeurs d'installation étroites sont acceptables grâce au design compact.
  • L'accumulation de chaleur par frottement et la traînée de couple sont très basses si l'on effectue une comparaison avec les joints radiaux à contact. Lorsque la vitesse de rotation augmente, la lèvre d'étanchéité MVR commence à se décoller de la surface d'appui à environ 12 m/s (2 360 ft/min) puis perd tout contact à environ 20 m/s (3 900 ft/min). Une vitesse de rotation élevée aide à exclure les contaminants tout en minimisant la perte de puissance.
  • La durée de vie des joints MVR est beaucoup plus longue que celle des joints radiaux dans les environnements contaminés et peut atteindre des milliers d'heures.
SKF logo