Profil et matériau

Les joints MVR sont en caoutchouc nitrile et possèdent une excellente résistance à l'usure. D'autres élastomères sont également disponibles sur demande.
L'élément métallique standard est l'acier au carbone zingué laminé à froid. L'acier résistant aux acides, comme le SAE 316 est disponible sur demande.
Il existe deux différents types de joints MVR : le joint MVR1 standard et le joint MVR2 avec armature (fig. 1).
SKF logo