Installation

Le diamètre intérieur des joints MVR est usiné pour un ajustement serré sur l'arbre (fig. 1 et fig. 2). De même que pour les joints radiaux, l'armature métallique ne doit pas être frappée avec un marteau.
La face de la lèvre d'étanchéité doit être légèrement graissée avant installation, mais sans appliquer de graisse entre la lèvre et l'armature. Un état de surface d'arbre Ra de 4 µm (160 µin.) est suffisant.
Un chanfrein d'entrée doit être présent. Les cannelures ou rainures de clavette ne sont pas autorisées.
Les surfaces d'appui pour les joints MVR doivent être préparées de la même manière que pour les joints V-ring. Evitez l'aluminium ou les métaux mous pour les applications où des contaminants abrasifs risquent d'être présents. Les bavures sur les surfaces tournées doivent être éliminées.
SKF logo