Montage

Installation

Les bagues intérieures nécessitent un ajustement serré. SKF vous recommande donc de les chauffer avant leur installation.
En règle générale, une température de bague intérieure entre 80 et 90 °C (145 et 160 °F) supérieure à la température de l'arbre est suffisante pour l'installation. Ne jamais réchauffer une bague intérieure à une température supérieure à 125 °C (260 °F).
Toutes les techniques de réchauffement utilisées pour les roulements sont acceptables, comme les appareils de chauffage par induction ou les armoires chauffantes.
Les bagues doivent être montés immédiatement après réchauffement, car elles refroidissent rapidement et pourraient gripper sur l'arbre avant d'être correctement positionnées. Si un repositionnement est nécessaire, utilisez un maillet et un bloc de bois. Une fois la bague dans la position requise, vérifiez que le chanfrein d'entrée n'a pas été endommagé pendant l'installation.

Dépose

Les bagues peuvent être déposées soit en les réchauffant soit à l'aide d'un extracteur.
SKF logo