Tolérances

Le diamètre d'alésage et la largeur des bagues intérieures sont produits selon les tolérances normales, en conformité avec la norme ISO 492:2002.
Les tolérances de diamètre de piste de bague intérieure sont indiquées sur les données du produit. L'état de surface Ra de la surface de piste de bague intérieure se situe entre 0,2 et 0,8 μm.

Tolérances de diamètre pour les portées de bagues intérieures

Les bagues intérieures nécessitent un ajustement serré. Pour que l'ajustement soit suffisant, les tolérances suivantes doivent être appliquées pour les arbres :
  • k6 pour d ≤ 25 mm
  • m6 pour d > 25 mm
SKF logo