Dépose de SKF Speedi-Sleeve

Le manchon SKF Speedi-Sleeve doit être retiré en le réchauffant avec une soufflerie électrique, ce qui permet de le dilater suffisamment pour qu'il puisse glisser hors de l'arbre sans endommager l'arbre.
Le manchon peut également être retiré à l'aide de l'une des méthodes suivantes, en veillant à ne pas endommager la surface de l'arbre :
  • en relâchant la tension d'ajustement à l'aide d'un petit marteau à appliquer sur la pleine largeur du manchon
  • en utilisant un burin à bout plat pour couper le manchon
  • en utilisant une paire de cisailles , en commençant par ou à proximité de la collerette et en appliquant un mouvement de torsion
Notez que le manchon SKF Speedi-Sleeve ne peut pas être réutilisé.
SKF logo