Manchon SKF SPEEDI-SLEEVE

Les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE Gold (fig. 1) sont une version évoluée des manchons SKF SPEEDI-SLEEVE standard, offrant une résistance accrue à l'usure par abrasion. Conçus pour les applications où un dispostifi d'étanchéité perfectionné est nécessaire, les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE Gold sont un compromis parfait entre le manchon standard et les traitements coûteux d'adaptation des arbres. Un revêtement métallique mince appliqué sur la base en acier inoxydable lui donne une couleur dorée et augmente significativement sa résistance. Le manchon SKF SPEEDI-SLEEVE Gold est particulièrement efficace dans les environnements où des contaminants abrasifs sont présents, en particulier lorsqu'ils sont associés au joint SKF en caoutchouc fluoré, le SKF Duralife.
La procédure d'installation est identique à celle du manchon standard SKF SPEEDI-SLEEVE et la taille de joint d'origine peut toujours être réutilisée.

Résultats de tests

Le manchon SKF SPEEDI-SLEEVE Gold a fait l'objet de tests complets pour vérifier son niveau de résistance à l'abrasion dans des environnements fortement contaminés à l'aide de sable à gros grains et à grains fins (diagramme 1). Les tests ont été effectués à des températures pouvant aller jusqu'à 110 °C (225 °F) et à des vitesses d'arbre jusqu'à 8,6 m/s (1 700 ft/min). Dans les conditions ci-dessus, la durée de vie des joints avec manchon SKF SPEEDI-SLEEVE Gold a été de 2 500 heures.

Plage de dimensions et disponibilité

Les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE Gold sont disponibles dans les mêmes tailles que les manchons SKF SPEEDI-SLEEVE standard.
SKF logo