U-1004
Le lubrithane U-1004 est un matériau polyuréthane développé pour les joints hydrauliques. Les polyuréthanes sont d'une plus grande résistance et dureté que les matériaux en caoutchouc, ce qui les rend parfaitement adaptés aux joints de tige haute pression, aux joints de piston et aux joints racleurs. Le lubrithane U-1004 peut être utilisé à des températures allant de – 54 °C à + 104 ℃ (– 65 °F à + 220 °F) dans la plupart des fluides à base de pétrole. Le U-1004 d'une dureté de 55 shore D est plus rigide que la plupart des matériaux en lubrithane, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications nécessitant un surcroît de rigidité. Le lubrithane n'est pas recommandé pour les solvants ou les acides. Il n'est pas adapté lorsque la température de l'eau est au-dessus de + 66 °C (+ 150 °F).
- 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.