U-1027

Le lubrithane U-1027 est un polyuréthane haute température développé pour offrir des capacités en température et une résilience les plus élevées qui soient. Grâce à ses capacités étendues et à sa résistance, ses performances sont remarquables dans des applications allant bien au-delà des limites des autres matériaux en polyuréthane. Le lubrithane U-1027 peut être utilisé à des températures allant de – 54 °C à + 135 °C (– 65 °F à + 275 °F) dans la plupart des fluides à base de pétrole. Le U-1027 d'une dureté de 93 shore A présente un équilibre très avantageux entre résistance et souplesse. Le lubrithane n'est pas recommandé pour les solvants ou les acides. Il n'est pas adapté lorsque la température de l'eau est au-dessus de + 66 °C (+ 150 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo