U-1003

Le lubrithane U-1003 est un matériau polyuréthane développé pour les joints hydrauliques. Les polyuréthanes sont d'une plus grande résistance et ténacité que les matériaux en caoutchouc, ce qui les rend parfaitement adaptés aux joints de tige haute pression, aux joints de piston et aux joints racleurs. Le lubrithane U-1003 peut être utilisé à des températures allant de – 54 °C à + 104 ℃ (– 65 °F à + 220 °F) dans la plupart des fluides à base de pétrole. Le U-1003 d'une dureté de 95 shore A présente un équilibre très avantageux entre résistance et souplesse. Il s'agit du matériau standard pour la plupart des produits SKF Polyseal Inc. Le lubrithane n'est pas recommandé pour les solvants ou les acides. Il n'est pas adapté lorsque la température de l'eau est au-dessus de + 66 °C (+ 150 °F).
  1. 1)Les valeurs représentent des moyennes type uniquement. Les informations de test s'appuient sur des conditions spécifiques et une taille d'échantillon limitée et sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas les données publiées pour le produit. Il revient au client de décider de l'aptitude à l'emploi de ces informations. Ces informations sont valables uniquement à température ambiante, sauf indication contraire.
SKF logo